Publique sus productos
Riff Blackish Mint
Riff Blackish Mint
Riff Blackish Mint
Riff Blackish Mint
Riff Blackish Mint
    Bolon

    Riff Blackish Mint

    Traducido por Google,

    Greyish Mint es un azul iluminador, fresco y fresco, sobre una base gris que hace que el color resalte.

    Como un riff, el patrón consiste en movimientos repetitivos y consistentes: estrictos y orgánicos, vibrantes en primer plano, pero con un ritmo relajante. Diseñado para instalarse como baldosas monolíticas sin juntas, también es perfecto para diseños de suelos que juegan con las posibilidades de reflexión de la luz de Bolon con variaciones de cuarto de vuelta.

    Tenga en cuenta que, debido a las exclusivas propiedades reflectantes 3D de nuestro producto, estas imágenes CAD podrían no representar con precisión los colores . Recomendamos solicitar una muestra para apreciar plenamente los colores .

    Pisos/alfombras de diseño tejido.

    Especificaciones

    • TILES

      ARTICLE NUMBER  118163
      CLASSIFICATION 33 heavy
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
      IMPACT SOUND INSULATION13 dB
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRiff-Blackish-mint
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosRiff
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor