Publique sus productos
Riff Blackish Red
Riff Blackish Red
Riff Blackish Red
Riff Blackish Red
Riff Blackish Red
    Bolon

    Riff Blackish Red

    Traducido por Google,

    Rojo, como lava incandescente, sobre una base negra que hace que el color resalte.

    Como un riff, el patrón se compone de movimientos repetitivos y consistentes: estrictos y orgánicos, dinámicos en primer plano, pero con un ritmo relajante. Diseñado para instalarse como baldosas monolíticas sin juntas, también es perfecto para diseños de suelo que juegan con las posibilidades de reflexión de la luz de Bolon mediante variaciones de un cuarto de vuelta.

    Tenga en cuenta que, debido a las propiedades reflectantes 3D únicas de nuestro producto, estas imágenes CAD podrían no representar los colores con exactitud . Le recomendamos solicitar una muestra para apreciar plenamente los colores .

    Suelos/alfombras con diseño tejido.

    Especificaciones

    • TILES

      ARTICLE NUMBER  118160
      CLASSIFICATION 33 heavy
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
      IMPACT SOUND INSULATION13 dB
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRiff-Blackish-red
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosRiff
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor