Publique sus productos
BKB Sisal Black
BKB Sisal Black
    Bolon

    BKB Sisal Black

    Traducido por Google,

    Suelo inspirado en las esteras de sisal, con un tacto suave, estructurado y duradero, presentado en negro. El suelo presenta un diseño clásico y elegante, así como una textura y tacto textil suaves, lo que lo convierte en una solución excepcional para oficinas, hoteles y muchos otros entornos. La colección está tejida con hilo plegado con una resistencia al desgaste de 32.

    Tenga en cuenta que, debido a las exclusivas propiedades reflectantes 3D de nuestro producto, estas imágenes CAD podrían no representar con precisión los colores . Recomendamos solicitar una muestra para apreciar plenamente los colores .

    Pisos/alfombras de diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER102753
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102798
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSisal-black
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosBKB
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-08-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCarpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring