Publique sus productos
K6405 BRASS BALL VALVE

K6405 BRASS BALL VALVE

Traducido por Google,

1/2" - 2" F/F, EN 10226-1, ISO 5211, asientos de PTFE puro, DIN 16722 VÁLVULA DE BRIDA DE PASO TOTAL.

La automatización es cada vez más necesaria en todos los niveles de nuestra sociedad, y la gama s.64 RuB responde a todas las necesidades de válvulas de bola accionadas de alta fiabilidad. Ha superado con éxito las pruebas de vida útil de 100 000 ciclos. Puede adquirir la válvula sola o con el actuador RuB ya montado. Consulte la ficha técnica para obtener información sobre el par de apriete, las homologaciones y las especificaciones técnicas.

S64D05 1/2"

S64E05 3/4"

S64F05 1"

S64G05 1 1/4"

S64H05 1 1/2"

S64I05 2"

Especificaciones
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female 

    FLOWS

    • 100% full port for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

    • For use with dangerous fluids pressure rating is 5 bar (72 PSI) / HTB Class B 0,1

    • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C to +60°C (-4°F to +140°F )

    OPTIONS

    • Special valve configurations available upon request

    • s.64 configuration featuring NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female threads, unplated body, reinforced seats and brass or stainless stem and ball

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaK6405BRASSBALLVALVE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Oceanía Sudamerica África Norteamérica
Arabia Saudí
Alemania
Australia
Brasil
Egipto
Estados Unidos
Armenia
Austria
Nueva Zelanda
Chile
Ghana
Guatemala
Azerbaiyán
Bélgica
Ecuador
Marruecos
México
Bangladesh
Bosnia-Herzegovina
Perú
Mauricio
Panamá
Baréin
Bulgaria
Uruguay
Nigeria
Trinidad y Tobago
Camboya
Chipre
Reunión
Catar
Croacia
Sudáfrica
China
Dinamarca
Corea del Sur
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
Eslovenia
Filipinas
España
Hong Kong
Estonia
India
Finlandia
Indonesia
Francia
Irak
Grecia
Irán
Hungría
Israel
Islandia
Japón
Italia
Jordania
Letonia
Kazajistán
Lituania
Kuwait
Luxemburgo
Líbano
Malta
Malasia
Moldavia
Mongolia
Noruega
Pakistán
Países Bajos
Singapur
Polonia
Siria
Portugal
Sri Lanka
Reino Unido
Tailandia
República Checa
Taiwán
Rumanía
Turquía
Rusia
Vietnam
Suecia
Suiza
Ucrania