Publique sus productos
K84 BRASS BALL BALVE
K84 BRASS BALL BALVE
K84 BRASS BALL BALVE

    K84 BRASS BALL BALVE

    Traducido por Google,

    1/4" - 2" FF, PUERTO COMPLETO, EN 10226-1, DIN 16722 M3.

    Gas DVGW homologado para uso HTB (alta temperatura). Clase B 0,1 (0,1 bar a 650 °C durante al menos 30 minutos). Longitud de la válvula según DIN 16722 M3. s84x05

    H2 LISTO

    Producto aprobado en la UE según la norma EN331 (tamaños de ¼” a 2”) para las familias de gases 1, 2 y 3, por lo tanto compatible con el uso de hidrógeno hasta un 50 % en la mezcla de gases, como se establece en la familia de gases 1 de la norma EN437 (ref. G110).

    K84 BALÓN DE BOLA DE LATÓN

    S84B05 1/4"

    S84C05 3/8"

    S84D05 1/2"

    S84E05 3/4"

    S84F05 1"

    S84G05 1 1/4"

    S84H05 1 1/2"

    S84I05 2"

    K84 BALDE DE BOLA DE LATÓN CON MANGO EN T

    S84B16 1/4"

    S84C16 3/8"

    S84D16 1/2"

    S84E16 3/4"

    S84F16 1"

    K84 BALÓN DE BOLA DE LATÓN CON MANGO BLOQUEABLE

    S84B65 1/4"

    S84C65 3/8"

    S84D65 1/2"

    S84E65 3/4"

    S84F65 1"

    S84G65 1 1/4"

    S84H65 1 1/2"

    S84I65 2"

    Especificaciones
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed
      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier
      • No metal-to-metal moving parts
      • No maintenance ever required
      • Handle clearly shows ball position
      • Silicone-free lubricant on all seals
      • Handle stops on body to avoid stresses at stem
      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole 

        THREADS

        • EN 10226-1, ISO 7/1, ISO 228 parallel female by female

        FLOW

        • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

        WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

        • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure 
        • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)
        • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) and pressure rating is 5 bar (72 PSI) / HTB Class B 0,1
        • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

        OPTIONS

        • Steam exstension
        • Oval lockable handle
        • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle
        • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)
        • Stubby handle
        • T-handle
        • Patented locking device
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaK84BRASSBALLBALVE
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-11-03
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Material secundarioAluminio
      • Diseñado enItalia
      • Fabricado enItalia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
      • Clasificación IFC Válvula
      • Número OmniClass23-27 31 00
      • Título OmniClass Valves

      Disponibilidad en regiones

      Asia Europa Oceanía Sudamerica África Norteamérica
      Arabia Saudí
      Alemania
      Australia
      Brasil
      Egipto
      Estados Unidos
      Armenia
      Austria
      Nueva Zelanda
      Chile
      Ghana
      Guatemala
      Azerbaiyán
      Bélgica
      Ecuador
      Marruecos
      México
      Bangladesh
      Bosnia-Herzegovina
      Perú
      Mauricio
      Panamá
      Baréin
      Bulgaria
      Uruguay
      Nigeria
      Trinidad y Tobago
      Camboya
      Chipre
      Reunión
      Catar
      Croacia
      Sudáfrica
      China
      Dinamarca
      Corea del Sur
      Eslovaquia
      Emiratos Árabes Unidos
      Eslovenia
      Filipinas
      España
      Hong Kong
      Estonia
      India
      Finlandia
      Indonesia
      Francia
      Irak
      Grecia
      Irán
      Hungría
      Israel
      Islandia
      Japón
      Italia
      Jordania
      Letonia
      Kazajistán
      Lituania
      Kuwait
      Luxemburgo
      Líbano
      Malta
      Malasia
      Moldavia
      Mongolia
      Noruega
      Pakistán
      Países Bajos
      Singapur
      Polonia
      Siria
      Portugal
      Sri Lanka
      Reino Unido
      Tailandia
      República Checa
      Taiwán
      Rumanía
      Turquía
      Rusia
      Vietnam
      Suecia
      Suiza
      Ucrania