Publique sus productos
S6439 LT NPT BRASS BALL VALVE LOW TORQUE WITH STAINLESS STEEL TRIM

S6439 LT NPT BRASS BALL VALVE LOW TORQUE WITH STAINLESS STEEL TRIM

Traducido por Google,

1/2" - 2" F/F, ISO 5211, interior de acero inoxidable, válvula de paso total con brida, bajo par

En nuestra sociedad se requiere cada vez más automatización en todos los niveles, y la gama s.64 RuB es la respuesta a todas las necesidades de válvulas de bola accionadas fiables.

Ha superado con éxito las pruebas de vida útil de 100 000 ciclos. Puede adquirir la válvula sola o con el actuador RuB ya montado. Consulte la hoja de datos para obtener información sobre el par de apriete, las homologaciones del producto y las especificaciones técnicas.

S64F39A 1"

S64G39A 1 1/4"

S64H39A 1 1/2"

S64I39A 2"

Especificaciones
  • QUALITY

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Stainless steel ball for longer life

    • 100% seal test guaranteed in according to EN 12266-1 RATE A. 

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE. 

    • Shell rating: 600 PSI

      • Seat rating: Delta P max permissible 230 PSI non-shock cold working pressure

      • -4°F to +350°F

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Brass trim

      • k.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body, valve length according to DIN 3357 specification, pure PTFE seats

      • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

      • Compact power electric actuator for some sizes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS6439LTNPTBRASSBALLVALVELOWTORQUEWITHSTAINLESSSTEELTRIM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Sudamerica África Norteamérica
    Arabia Saudí
    Alemania
    Australia
    Brasil
    Egipto
    Estados Unidos
    Armenia
    Austria
    Nueva Zelanda
    Chile
    Ghana
    Guatemala
    Azerbaiyán
    Bélgica
    Ecuador
    Marruecos
    México
    Bangladesh
    Bosnia-Herzegovina
    Perú
    Mauricio
    Panamá
    Baréin
    Bulgaria
    Uruguay
    Nigeria
    Trinidad y Tobago
    Camboya
    Chipre
    Reunión
    Catar
    Croacia
    Sudáfrica
    China
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    Eslovenia
    Filipinas
    España
    Hong Kong
    Estonia
    India
    Finlandia
    Indonesia
    Francia
    Irak
    Grecia
    Irán
    Hungría
    Israel
    Islandia
    Japón
    Italia
    Jordania
    Letonia
    Kazajistán
    Lituania
    Kuwait
    Luxemburgo
    Líbano
    Malta
    Malasia
    Moldavia
    Mongolia
    Noruega
    Pakistán
    Países Bajos
    Singapur
    Polonia
    Siria
    Portugal
    Sri Lanka
    Reino Unido
    Tailandia
    República Checa
    Taiwán
    Rumanía
    Turquía
    Rusia
    Vietnam
    Suecia
    Suiza
    Ucrania