Publique sus productos
S6439 NPT BRASS BALL VALVE WITH STAINLESS STEEL TRIM

S6439 NPT BRASS BALL VALVE WITH STAINLESS STEEL TRIM

Traducido por Google,

Válvula de brida de paso total, 1/2" - 4" F/F, ISO 5211, con embellecedor de acero inoxidable.

La automatización es cada vez más necesaria en todos los niveles de nuestra sociedad, y la gama s.64 RuB responde a todas las necesidades de válvulas de bola accionadas de alta fiabilidad. Ha superado con éxito las pruebas de vida útil de 100 000 ciclos. Puede adquirir la válvula sola o con el actuador RuB ya montado. Consulte la ficha técnica para obtener información sobre el par de apriete, las homologaciones del producto y las especificaciones técnicas.

S64D39 1/2"

S64E39 3/4"

S64F39 1"

S64G39 1 1/4"

S64H39 1 1/2"

S64I39 2"

Especificaciones
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required 

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life. 

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow. 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 600 PSI up to 2”, 450 PSI over 2” non-shock cold working pressure

    • -4°F to +350°F

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. 

    OPTIONS

    • S.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body and brass trim

    • Stainless steel trim (s.6439)

    • Configuration for use with slurries or liquid bearing abrasive particles

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS6439NPTBRASSBALLVALVEWITHSTAINLESSSTEELTRIM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Oceanía Sudamerica África Norteamérica
Arabia Saudí
Alemania
Australia
Brasil
Egipto
Estados Unidos
Armenia
Austria
Nueva Zelanda
Chile
Ghana
Guatemala
Azerbaiyán
Bélgica
Ecuador
Marruecos
México
Bangladesh
Bosnia-Herzegovina
Perú
Mauricio
Panamá
Baréin
Bulgaria
Uruguay
Nigeria
Trinidad y Tobago
Camboya
Chipre
Reunión
Catar
Croacia
Sudáfrica
China
Dinamarca
Corea del Sur
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
Eslovenia
Filipinas
España
Hong Kong
Estonia
India
Finlandia
Indonesia
Francia
Irak
Grecia
Irán
Hungría
Israel
Islandia
Japón
Italia
Jordania
Letonia
Kazajistán
Lituania
Kuwait
Luxemburgo
Líbano
Malta
Malasia
Moldavia
Mongolia
Noruega
Pakistán
Países Bajos
Singapur
Polonia
Siria
Portugal
Sri Lanka
Reino Unido
Tailandia
República Checa
Taiwán
Rumanía
Turquía
Rusia
Vietnam
Suecia
Suiza
Ucrania