Publique sus productos
S84 BSPT BRASS BALL VALVE
S84 BSPT BRASS BALL VALVE

    S84 BSPT BRASS BALL VALVE

    Traducido por Google,

    1/4" - 1 1/2", FF, PUERTO TOTAL

    Apta para todos los sistemas domésticos de gas. Válvula de bola de paso total con conexión roscada BSPT hembra/hembra y/o macho/hembra ISO7/1. Disponible con manilla de acero o manija en T de aluminio.

    Válvula de bola de latón S84 BSPT (palanca amarilla)

    S84B50 1/4"

    S84C50 3/8”

    S84D50 1/2"

    S84E50 3/4"

    S84F50 1"

    S84G50 1 1/4"

    S84H50 1 1/2"

    S84I50 2"

    S84L50 2 1/2”

    S84M50 3”

    S84N50 4”

    Válvula de bola de latón S84 BSPT (manija en T amarilla)

    S84B56 1/4"

    S84C56 3/8”

    S84D56 1/2"

    S84E56 3/4"

    S84F56 1"

    S84G56 1 1/4"

    S84H56 1 1/2"

    Válvula de bola de latón S84 BSPT (mango corto amarillo)

    S84DT5Y 1/2"

    S84FT5Y 1"

    S84GT5Y 1 1/4"

    S84HT5Y 1 1/2"

    Válvula de bola de latón S84 BSPT (manija amarilla de acero inoxidable AISI430)

    S84B53 1/4"

    S84C53 3/8”

    S84D53 1/2"

    S84E53 3/4"

    S84F53 1"

    S84G53 1 1/4"

    S84H53 1 1/2"

    S84I53 2"

    Válvula de bola de latón S84 BSPT (manija bloqueable)

    S84B59 1/4"

    S84C59 3/8”

    S84D59 1/2"

    S84E59 3/4"

    S84F59 1"

    S84G59 1 1/4"

    S84H59 1 1/2"

    S84I59 2"

    S84L59 2 1/2”

    S84M59 3”

    S84N59 4”

    Especificaciones
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • T-Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stresses at stem 

      THREADS

      • EN10226-2, ISO 7/1, BS 21 BSPT taper female by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar

      • AS4617 Limitation for GAS: 2100 Kpa rated working pressure and 0°C / +60°C temperature

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Stem extension

      • Oval lockable handle

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • Stubby handle

      • Geomet® carbon steel handle with thick PVC dip coating

      • Patented locking device

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS84BSPTBRASSBALLVALVET-HANDLE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Sudamerica África Norteamérica
    Arabia Saudí
    Alemania
    Australia
    Brasil
    Egipto
    Estados Unidos
    Armenia
    Austria
    Nueva Zelanda
    Chile
    Ghana
    Guatemala
    Azerbaiyán
    Bélgica
    Ecuador
    Marruecos
    México
    Bangladesh
    Bosnia-Herzegovina
    Perú
    Mauricio
    Panamá
    Baréin
    Bulgaria
    Uruguay
    Nigeria
    Trinidad y Tobago
    Camboya
    Chipre
    Reunión
    Catar
    Croacia
    Sudáfrica
    China
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    Eslovenia
    Filipinas
    España
    Hong Kong
    Estonia
    India
    Finlandia
    Indonesia
    Francia
    Irak
    Grecia
    Irán
    Hungría
    Israel
    Islandia
    Japón
    Italia
    Jordania
    Letonia
    Kazajistán
    Lituania
    Kuwait
    Luxemburgo
    Líbano
    Malta
    Malasia
    Moldavia
    Mongolia
    Noruega
    Pakistán
    Países Bajos
    Singapur
    Polonia
    Siria
    Portugal
    Sri Lanka
    Reino Unido
    Tailandia
    República Checa
    Taiwán
    Rumanía
    Turquía
    Rusia
    Vietnam
    Suecia
    Suiza
    Ucrania