Publique sus productos
S84 IR6 BRASS BALL VALVE

S84 IR6 BRASS BALL VALVE

Traducido por Google,

1/2" - 1", PUERTO COMPLETO, EN 10226-1

Válvula de bola de gas con conexión de unión para simplificar la instalación

S84D1R6 1/2"

S84E1R6 3/4"

S84F1R6 1"

Especificaciones
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction the valve making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Handle clearly shows ball position

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Handle stops on body to avoid stresses at stem

    • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female 

    FLOW

    • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

    • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

    • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar / HTB Class B 0,1

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Stem extension

    • Geomet® carbon steel handle with PVC dip coating

    • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

    • Taper male by union end

    • Oval lockable handle

    • Patented locking device

    • Stubby handle

    • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS84IR6BRASSBALLVALVE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Oceanía Sudamerica África Norteamérica
Arabia Saudí
Alemania
Australia
Brasil
Egipto
Estados Unidos
Armenia
Austria
Nueva Zelanda
Chile
Ghana
Guatemala
Azerbaiyán
Bélgica
Ecuador
Marruecos
México
Bangladesh
Bosnia-Herzegovina
Perú
Mauricio
Panamá
Baréin
Bulgaria
Uruguay
Nigeria
Trinidad y Tobago
Camboya
Chipre
Reunión
Catar
Croacia
Sudáfrica
China
Dinamarca
Corea del Sur
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
Eslovenia
Filipinas
España
Hong Kong
Estonia
India
Finlandia
Indonesia
Francia
Irak
Grecia
Irán
Hungría
Israel
Islandia
Japón
Italia
Jordania
Letonia
Kazajistán
Lituania
Kuwait
Luxemburgo
Líbano
Malta
Malasia
Moldavia
Mongolia
Noruega
Pakistán
Países Bajos
Singapur
Polonia
Siria
Portugal
Sri Lanka
Reino Unido
Tailandia
República Checa
Taiwán
Rumanía
Turquía
Rusia
Vietnam
Suecia
Suiza
Ucrania