Publique sus productos
S9036 BRASS BALL VALVE
S9036 BRASS BALL VALVE

    S9036 BRASS BALL VALVE

    Traducido por Google,

    Conexión de unión ISO228 de 1/2" a 1 1/4".

    Válvula de bola con conexión de unión para simplificar la instalación

    Válvula de bola de latón S9036 (manija en T roja)

    S90D36 1/2"

    S90E36 3/4"

    S90F36 1"

    S90G36 1 1/4"

    Válvula de bola de latón S9036 (manija en T negra)

    S90D36K 1/2"

    S90E36K 3/4"

    S90F36K 1"

    S90G36K 1 1/4"

    Unión de tubo de válvula F/F S9030 (palanca roja)

    S90G30 1 1/4"

    Unión de tubería S9036 hembra/hembra (corta amarilla)

    S90G3T 1 1/4"

    Especificaciones
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • T-handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem 

      THREADS

      • ISO 228 female by union male

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • -40°C to +150°C (-40°F to +302°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Stem extension

      • Oval lockable handle

      • Patented locking device

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • Geomet® carbon steel handle with thick PVC dip coating. Handle coating offers both thermal and electrical protection

      • Stubby handle

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS9036BRASSBALLVALVE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Sudamerica África Norteamérica
    Arabia Saudí
    Alemania
    Australia
    Brasil
    Egipto
    Estados Unidos
    Armenia
    Austria
    Nueva Zelanda
    Chile
    Ghana
    Guatemala
    Azerbaiyán
    Bélgica
    Ecuador
    Marruecos
    México
    Bangladesh
    Bosnia-Herzegovina
    Perú
    Mauricio
    Panamá
    Baréin
    Bulgaria
    Uruguay
    Nigeria
    Trinidad y Tobago
    Camboya
    Chipre
    Reunión
    Catar
    Croacia
    Sudáfrica
    China
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    Eslovenia
    Filipinas
    España
    Hong Kong
    Estonia
    India
    Finlandia
    Indonesia
    Francia
    Irak
    Grecia
    Irán
    Hungría
    Israel
    Islandia
    Japón
    Italia
    Jordania
    Letonia
    Kazajistán
    Lituania
    Kuwait
    Luxemburgo
    Líbano
    Malta
    Malasia
    Moldavia
    Mongolia
    Noruega
    Pakistán
    Países Bajos
    Singapur
    Polonia
    Siria
    Portugal
    Sri Lanka
    Reino Unido
    Tailandia
    República Checa
    Taiwán
    Rumanía
    Turquía
    Rusia
    Vietnam
    Suecia
    Suiza
    Ucrania