Publique sus productos
Turnlock 100 (USA) Full Height Turnstile
Boon Edam

Turnlock 100 (USA) Full Height Turnstile

Traducido por Google,
Un torniquete resistente de altura completa para seguridad perimetral Además de la seguridad de su entrada y vestíbulo, la seguridad perimetral de su edificio es otro aspecto importante a considerar. El Turnlock 100 es un torniquete de altura completa completamente metálico que es extremadamente adecuado para uso en exteriores. Su construcción resistente garantiza un funcionamiento fiable y sin problemas. La elección entre tres o cuatro rotores le permite adaptarse a los requisitos específicos de capacidad, comodidad del usuario y seguridad. Elija entre acero galvanizado, acero con recubrimiento en polvo, acero inoxidable y acero con recubrimiento en polvo con brazos de rotor de aluminio. Un modelo en tándem está disponible para duplicar la capacidad en menos espacio que dos torniquetes separados.

Todos los modelos Turnlock han sido probados y certificados por Intertek para cumplir con la norma UL 294.
Completamente actualizado para facilitar la instalación, la estética y la durabilidadNuestros torniquetes de altura completa han sido una solución confiable durante mucho tiempo. No obstante, escuchamos sus comentarios y recientemente actualizamos nuestros torniquetes de altura completa para satisfacer las necesidades del instalador y propietario de hoy. Ahora cada torno tiene un canal superior completamente rediseñado que permite la configuración en el campo del tráfico direccional. Por ejemplo, puede cambiar la dirección de bloqueo contra fallas y seguridad contra fallas, o cambiar la dirección de bloqueo... todo en cuestión de minutos. Además, hay un poste final más ancho para facilitar el paso de los conductos durante la instalación y el techo no tiene pernos y es liso. ¡Vea el volante en la sección de Descargas para obtener más información sobre nuestros torniquetes de altura completa completamente actualizados!

Eche un vistazo a nuestra gama de puertas giratorias, puertas y portales de seguridad, torniquetes ópticos, torniquetes de trípode, puertas de acceso y torniquetes de altura completa para garantizar la seguridad de su entrada y perímetro.


Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0027
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosFull Height Turnstiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica