Publique sus productos
Turnlock 150 ASTG (USA) Full Height Turnstile
Boon Edam

Turnlock 150 ASTG (USA) Full Height Turnstile

Traducido por Google,
El torniquete multipropósito de altura completa En entornos que son menos susceptibles a las influencias climáticas, la seguridad del perímetro se puede combinar con una apariencia más sofisticada. El Turnlock 150 ASTG es un torniquete de altura completa de tres alas. Ofrece el mismo nivel de confiabilidad y seguridad que el robusto Turnlock 100, pero está fabricado con aluminio anodizado para una apariencia más elegante y agradable. Esto hace que el Turnlock 150 ASTG sea adecuado para su instalación en garajes de estacionamiento, pero también en el interior de edificios para brindar una entrada segura hacia ciertas áreas.

Todos los modelos Turnlock han sido probados y certificados por Intertek para cumplir con la norma UL 294.


Completamente actualizado para facilitar la instalación, la estética y la durabilidadNuestros torniquetes de altura completa han sido una solución confiable durante mucho tiempo. No obstante, escuchamos sus comentarios y recientemente actualizamos nuestros torniquetes de altura completa para satisfacer las necesidades del instalador y propietario de hoy. Ahora cada torno tiene un canal superior completamente rediseñado que permite la configuración en el campo del tráfico direccional. Por ejemplo, puede cambiar la dirección de bloqueo contra fallas y seguridad contra fallas, o cambiar la dirección de bloqueo... todo en cuestión de minutos. Además, hay un poste final más ancho para facilitar el paso de los conductos durante la instalación y el techo no tiene pernos y es liso. ¡Vea el volante en la sección de Descargas para obtener más información sobre nuestros torniquetes de altura completa completamente actualizados!

Eche un vistazo a nuestra gama de puertas giratorias, puertas y portales de seguridad, torniquetes ópticos, torniquetes de trípode, puertas de acceso y torniquetes de altura completa para garantizar la seguridad de su entrada y perímetro.
Video del productoVideo de Sd-TLRl6hw0Video de instruccionesVideo de gGdLERzcy28
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0028
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosFull Height Turnstiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica