Publique sus productos
Turnlock 200 EL (USA) Full Height Turnstile
Boon Edam

Turnlock 200 EL (USA) Full Height Turnstile

Traducido por Google,
El torniquete transparente de altura completa para uso en interioresLa ventaja de los torniquetes de altura completa es que ofrecen un alto nivel de seguridad con poca inteligencia y alta confiabilidad. Aunque la mayoría de las veces estas características se requieren para la seguridad del perímetro exterior, también hay aplicaciones dentro de un edificio en las que un torniquete de altura completa sería adecuado. Los modelos Turnlock 200 EL combinan la operación simple y confiable de un torniquete de altura completa con un diseño atractivo y transparente que puede satisfacer las necesidades estéticas de un ambiente interior.

El Turnlock 200 EL consta de un marco de aluminio anodizado con tres rotores. Los brazos y el escudo curvo están fabricados con LEXAN™. *

Todos los modelos Turnlock han sido probados y certificados por Intertek para cumplir con la norma UL 294.
Completamente actualizado para facilitar la instalación, la estética y la durabilidadNuestros torniquetes de altura completa han sido una solución confiable durante mucho tiempo. No obstante, escuchamos sus comentarios y recientemente actualizamos nuestros torniquetes de altura completa para satisfacer las necesidades del instalador y propietario de hoy. Ahora cada torno tiene un canal superior completamente rediseñado que permite la configuración en el campo del tráfico direccional. Por ejemplo, puede cambiar la dirección de bloqueo contra fallas y seguridad contra fallas, o cambiar la dirección de bloqueo... todo en cuestión de minutos. Además, hay un poste final más ancho para facilitar el paso de los conductos durante la instalación y el techo no tiene pernos y es liso. ¡Vea el volante en la sección de Descargas para obtener más información sobre nuestros torniquetes de altura completa completamente actualizados!

Eche un vistazo a nuestra gama de puertas giratorias, puertas y portales de seguridad, torniquetes ópticos, torniquetes de trípode, puertas de acceso y torniquetes de altura completa para garantizar la seguridad de su entrada y perímetro.
* LEXAN es una marca registrada de SABIC o sus afiliados.Video del productoVideo de Sd-TLRl6hw0Video de instruccionesVideo de gGdLERzcy28
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboon-edam_0029
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosFull Height Turnstiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica