Publique sus productos
Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x6 (postbox med 6 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x6 (postbox med 6 fack)

Traducido por Google,

Boxicon G3 Kompakt es una caja inmobiliaria íntegramente fabricada en Suecia , para el mercado nórdico. La construcción patentada y la logística bien pensada proporcionan

  • Menor impacto ambiental
  • Bajo costo
  • Alta calidad

La construcción patentada significa que la caja contiene menos láminas de metal con mayor calidad y menor impacto ambiental. Este buzón está recomendado por Byggvarubedomningen, tiene Sundahus clase A y EPD.

Boxicon G3 Kompakt está aprobado por Rise (SP) para la entrega de correo en ambientes interiores y exteriores. Homologado para seguridad clase 2, según SS-EN 13724, y clase de seguridad/protección 2 según FFF. Disponible en versión 2-18 buzones. Cómoda marca de nombre en el estante. Siempre se incluyen etiquetas publicitarias rojas y verdes, así como pequeños candados con tres llaves para cada compartimento.

Alternativamente, el buzón se puede configurar con una placa de identificación digital y cerraduras electrónicas. Luego, el buzón se puede utilizar para recibir paquetes y los compartimentos se pueden abrir con la aplicación.

Especificaciones
  • Denna modell har 6 fack, 1 kolumn med 6 rader.

Especificaciones técnicas
  • Referenciafastighetsbox-lynx-original-16
  • Familia de productoFastighetsbox Boxicon G3 Kompakt
  • Grupo de productosSingle
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)781
  • Ancho (mm)369
  • Profundidad (mm)403
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa
Finlandia
Noruega
Suecia
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit