Publique sus productos
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes

3300 Series Cluster Box Units Mailboxes

Traducido por Google,

Hechas de aluminio resistente y herrajes de acero inoxidable, se accede a las unidades de caja de clúster (CBU) Salsbury serie 3300 aprobadas por USPS desde el frente a través de dos (2) paneles de puertas principales de fácil apertura. Las unidades duraderas y resistentes a la corrosión cuentan con un acabado con recubrimiento en polvo disponible en seis (6) colores contemporáneos. Cada CBU incluye uno o más casilleros para paquetes completamente integrados y un pedestal a juego. Cada puerta de aluminio prenumerada incluye una cerradura de leva cilíndrica de cinco (5) pasadores de servicio pesado con un escudo contra el polvo/lluvia y tres (3) llaves. Un compartimento adicional en cada CBU está etiquetado como "Correo saliente" e incluye una solapa de protección contra la intemperie y una ranura para correo de 11-3/4" de ancho x 3/4" de alto. Una opción atractiva para las instalaciones de CBU nuevas y existentes son las CBU decorativas Regency® aprobadas por USPS de la serie 3300R de Salsbury.

Especificaciones
  • Salsbury Industries is officially licensed and authorized by the U.S. Postal Service to manufacture Cluster Box Units (CBU's)
    Manufactured by Salsbury Industries to U.S.P.S. "F" Specifications
    License # 1CDSEQ-08-B-0026
    Ideal for commercial and residential developments
    Include matching pedestal
    Constructed of heavy duty aluminum and stainless steel hardware
    Feature a durable powder coated finish available in sandstone, bronze, green, black, white and gray (for replacement units only)
    Accessed from the front through 2 easy opening master door panels
    Available in "A" size doors (12-3/4" W x 3-1/8" H) and larger "B" size doors (12-3/4" W x 4-7/8" H)
    Doors include a heavy duty 5 pin cylinder cam lock with a dust/rain shield and 3 keys
    One compartment is labeled "Outgoing Mail" and includes a weather protection flap and an 11-3/4" W x 3/4" H mail slot
    Include a carrier access door for U.S.P.S. installed master lock
    Include 1 or 2 fully integrated parcel locker(s): Small (12 3/4" W x 10 1/4" H) and Large (12 3/4" W x 13 3/4" H)
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificaciones técnicas
  • Referencia3300_Series_Cluster_Box_Units_Mailboxes
  • Familia de productoCommercial Mailboxes for USPS Delivery
  • Grupo de productosStandard CBU's
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-08
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)62.75
  • Ancho (pulgadas)30.5
  • Profundidad (pulgadas)18
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniClass Mail Boxes
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Norteamérica