Publique sus productos
Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x8 (postbox med 8 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x8 (postbox med 8 fack)

Traducido por Google,

Boxicon G3 Kompakt es una caja inmobiliaria íntegramente fabricada en Suecia , para el mercado nórdico. La construcción patentada y la logística bien pensada proporcionan

  • Menor impacto ambiental
  • Bajo costo
  • Alta calidad

La construcción patentada significa que la caja contiene menos láminas de metal con mayor calidad y menor impacto ambiental. Este buzón está recomendado por Byggvarubedomningen, tiene Sundahus clase A y EPD.

Boxicon G3 Kompakt está aprobado por Rise (SP) para la entrega de correo en ambientes interiores y exteriores. Homologado para seguridad clase 2, según SS-EN 13724, y clase de seguridad/protección 2 según FFF. Disponible en versión 2-18 buzones. Cómoda marca de nombre en el estante. Siempre se incluyen etiquetas publicitarias rojas y verdes, así como pequeños candados con tres llaves para cada compartimento.

Alternativamente, el buzón se puede configurar con una placa de identificación digital y cerraduras electrónicas. Luego, el buzón se puede utilizar para recibir paquetes y los compartimentos se pueden abrir con la aplicación.

Especificaciones
  • Denna modell har 8 fack, 1 kolumn med 8 rader.

Especificaciones técnicas
  • Referenciafastighetsbox-lynx-original-18
  • Familia de productoFastighetsbox Boxicon G3 Kompakt
  • Grupo de productosSingle
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)893
  • Ancho (mm)369
  • Profundidad (mm)403
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
  • Clasificación IFC Objeto