Publique sus productos
Anslagstavla Ursus, 2x1 (våningsregister plats för 2 st A4)
Boxicon

Anslagstavla Ursus, 2x1 (våningsregister plats för 2 st A4)

Traducido por Google,

Ursus es un registro de suelo, o tablón de anuncios, fabricado íntegramente en Suecia. El tablón de anuncios se puede montar en interiores o exteriores. Si está al aire libre, debe protegerse desde arriba; alternativamente, se monta una tira de goteo en la parte superior.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaURSUS-2X1
  • Familia de productoUrsus Entrance Board
  • Grupo de productosUrsus Entrance Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)325
  • Ancho (mm)445
  • Profundidad (mm)42
Links
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)3.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
  • Clasificación IFC Objeto