Publique sus productos
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop

    2255 Series Mail Drop

    4.2 de 5 estrellas4.2(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Construido con una placa de aluminio de 1/4'' de espesor y acero de calibre 20, las caídas de correo empotradas de Salsbury cuentan con una solapa de correo accionada por resorte y un tope de solapa de correo ajustable. Las entregas de correo también cuentan con un acabado duradero con recubrimiento en polvo disponible en tres (3) colores contemporáneos. El grabado personalizado (n.° 2266) está disponible como opción a pedido. Un receptáculo opcional (n.º 2256; se pide por separado) se alinea con el canal de descarga de correo para recibir las entregas. Las entregas de correo son ideales para recolectar documentos y paquetes pequeños y se pueden usar para la entrega de correo de puerta residencial de USPS.

    Especificaciones
    • Mail drops for Private Access

      May be used for U.S.P.S. residential door mail delivery

      Constructed of 1/4" thick aluminum plate and 20 gauge steel

      Feature a durable powder coated finish available in aluminum, brass, green, sandstone and bronze

      Feature a spring-loaded mail flap and an adjustable mail flap stop

      Unit size: 14" W x 7" H x 6" D

      Deposit slot: 11" W x 4" H

      Rough opening: 12-1/4'' W x 5-1/2'' H

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2255_Series_Mail_Drop
    • Familia de productoPrivate Commercial Mailboxes
    • Grupo de productosSpecialty Products
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7
    • Ancho (pulgadas)14
    • Profundidad (pulgadas)6
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones