Publique sus productos
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
    BP2

    BAVARIA ROOF

    Traducido por Google,

    BAVARIA ROOF es un interesante diseño lleno de carácter, que aporta un efecto perfecto a cualquier cubierta. La cubierta de tejas clásicas adopta la forma de láminas cortadas a medida según diseño.

    El producto está cubierto por una garantía del fabricante de hasta 40 años.

    Especificaciones
    • Effective width: 1120 mm
      Total width: 1206 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabavaria-roof
    • Familia de productoROOF TILES
    • Grupo de productosCLASSIC SERIES
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-11-29
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1206
    • Profundidad (mm)0.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Bulgaria
    Eslovaquia
    Hungría
    Lituania
    Países Bajos
    Polonia
    República Checa
    Serbia