Publique sus productos
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
    BP2

    BAVARIA ROOF 2.0

    Traducido por Google,

    BAVARIA ROOF 2.0 es un diseño distintivo lleno de carácter que proporciona el efecto perfecto para cualquier techo. La forma de dos módulos del producto compacto significa una instalación más fácil y rápida, así como una reducción de los residuos.

    El producto está cubierto por una garantía del fabricante de hasta 40 años.

    Especificaciones
    • Effective width: 1120 mm
      Total width: 1206 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50/60 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,784 m2
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabavaria-roof-20
    • Familia de productoROOF TILES
    • Grupo de productosCOMPACT SERIES
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)1206
    • Profundidad (mm)0.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)0.78
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Bulgaria
    Eslovaquia
    Hungría
    Lituania
    Países Bajos
    Polonia
    República Checa
    Serbia