Publique sus productos
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
    BP2

    Facade Panel SKRIN

    Traducido por Google,

    Los paneles de fachada SKRIN son productos muy utilizados en el sector de la construcción por su versatilidad. Funcionan bien como revestimiento de fachadas tanto para edificios nuevos como renovados.

    Especificaciones
    • Width A1 min/max - horizontal installation300/3000 mm
      Height B1 min/max - horizontal installation300/800 mm
      Width A1 min/max - vertical installation300/3000 mm
      Height B1 min/max - vertical installation300/1000 mm
      Thickness C130 mm
      Joint width - FH horizontal/FV vertical25/25 mm
      Mounting holesoval 6x15 mm, round Ø 9 mm
      Ventilation holesoval 6x15 mm
      Thickness of sheet meta1,25 mm
      Coatings and coloursacc. to individual customer’s requirements
      Fastenervisible/concealed
      Installation methodhorizontal/vertical
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafacade-panel-skrin
    • Familia de productoPANEL SERIES
    • Grupo de productosPANEL SERIES
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-12-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Bulgaria
    Eslovaquia
    Hungría
    Lituania
    Países Bajos
    Polonia
    República Checa
    Serbia