LAMBDA 2.0 es una versión mejorada de los paneles de techo ligeros y universales. El refinamiento perfecto se refleja en la alta estética y las soluciones tecnológicas ofrecen más posibilidades de configuración. El perfil longitudinal MICRO RIB en toda la superficie del panel minimiza la posibilidad de efecto dominó. Las nervaduras endurecen los paneles y garantizan una superficie de cubierta perfectamente plana. Una solución que aumenta adicionalmente la funcionalidad del revestimiento es el elemento COVER CAP, es decir, tapas de costura de panel en ambos lados. Después de la instalación, el material del techo se dobla para ocultar la costura de las láminas, que es visible dentro del encastre, de modo que el techo presenta una superficie uniforme y armoniosa incluso de cerca. Un pliegue de panel especial (tecnología BEND LOCK) en la parte del alero del techo enmascara y asegura el borde cortado y elimina la necesidad de instalar tornillos.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Bulgaria |
Eslovaquia |
Hungría |
Lituania |
Países Bajos |
Polonia |
República Checa |
Serbia |