Publique sus productos
SPW-C CORE PIR
BP2

SPW-C CORE PIR

Traducido por Google,

Panel de pared refrigerante con cerradura visible y núcleo CORE PIR - fabricado en espuma de poliuretano, que posee excelentes propiedades de aislamiento térmico y resistencia mecánica. Se recomienda para desarrollos con exigentes requisitos térmicos y de resistencia. Los paneles refrigerantes se utilizan en la construcción de cámaras frigoríficas, instalaciones de procesamiento de alimentos, congeladores, almacenes e instalaciones de almacenamiento de productos como frutas y verduras. Pueden usarse en áreas con temperaturas que alcanzan hasta -40 ° C. La unión de los paneles es rápida y sencilla y, gracias al diseño de la cerradura adecuada, permite un alto grado de estanqueidad. El panel está disponible en una amplia gama de perfiles, coeficientes de transferencia de calor y opciones de resistencia a la corrosión. Bajo pedido, se puede realizar con recubrimientos especiales: PVDF , PUR , PVC (P) y PVC (F) - FoodSafe.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaspw-c-core-pir
  • Familia de productoSANDWICH PANELS
  • Grupo de productosCorePIR
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-09-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enEslovaquia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Eslovaquia
Hungría
Lituania
Países Bajos
Polonia
República Checa
Serbia