Publique sus productos
Trapezoidal Sheet T-18
Trapezoidal Sheet T-18
Trapezoidal Sheet T-18
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-18

    4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    El perfil T-18 es una lámina trapezoidal densamente perfilada con canal de desagüe que se utiliza tanto para cubiertas como para fachadas.

    Especificaciones
    • Effective width: 1075 mm
      Total width: ~1125 mm
      Max recommended sheet length: 12000 mm
      Thickness: 0,50 - 1,00 mm
      Height profile: 17 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatrapezoidal-sheet-t-18
    • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Grupo de productosTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-10-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)17
    • Ancho (mm)1125
    • Profundidad (mm)1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Bulgaria
    Eslovaquia
    Hungría
    Lituania
    Países Bajos
    Polonia
    República Checa
    Serbia