Publique sus productos
Trapezoidal Sheet T-200
BP2

Trapezoidal Sheet T-200

Traducido por Google,

El T-200 es un perfil estructural alto de alta resistencia. Permite aumentar la distancia entre los puntos de apoyo manteniendo los parámetros requeridos para transferir las cargas requeridas en el diseño. Además, la altura le permite diseñar una luz de hasta 12 m manteniendo la deflexión requerida.

Especificaciones
  • Effective width: 840 mm
    Total width: 883 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,75-1,50 mm
    Height profile: 200 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatrapezoidal-sheet-t-200
  • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Grupo de productosTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)883
  • Profundidad (mm)1.5
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Eslovaquia
Hungría
Lituania
Países Bajos
Polonia
República Checa
Serbia