Publique sus productos
Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-35

    4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    La T-35 es una chapa trapezoidal de cubierta y fachada. Se utiliza principalmente como revestimiento de paredes, a menudo diseñado junto con un casete de pared. Por sus parámetros, no solo se dedica a la construcción de inversión, sino que también se utiliza como cubierta en la construcción privada.

    Especificaciones
    • Effective width: 1065 mm
      Total width: ~1106 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 34 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatrapezoidal-sheet-t-35
    • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Grupo de productosTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-10-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)34
    • Ancho (mm)1106
    • Profundidad (mm)1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Bulgaria
    Eslovaquia
    Hungría
    Lituania
    Países Bajos
    Polonia
    República Checa
    Serbia