Publique sus productos
Trapezoidal Sheet T-50R
BP2

Trapezoidal Sheet T-50R

Traducido por Google,

El perfil T-50R se utiliza principalmente en la construcción industrial. Es un perfil de construcción para cubiertas planas que se utiliza, entre otras cosas, como capa de carga debajo de un aislamiento térmico. Debido a su forma interesante, también se utiliza como cubierta superior de un techo o fachada.

Especificaciones
  • Effective width: 1044 mm
    Total width: 1095 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 46 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatrapezoidal-sheet-t-50r
  • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Grupo de productosTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)46
  • Ancho (mm)1095
  • Profundidad (mm)1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Eslovaquia
Hungría
Lituania
Países Bajos
Polonia
República Checa
Serbia