Publique sus productos
Trapezoidal Sheet T-55
BP2

Trapezoidal Sheet T-55

3.7 de 5 estrellas3.7(7 reseñas)
Traducido por Google,

La chapa trapezoidal T-55 se utiliza principalmente en la construcción industrial como perfil de cubierta o fachada. El producto se puede utilizar como lámina de construcción y techos, así como también como encofrado de hormigón vertido.

Especificaciones
  • Effective width: 1020 mm
    Total width: ~1054 mm
    Max recommended sheet length: 12 000 mm
    Thickness: 0,5-1,0 mm
    Height profile: 53 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatrapezoidal-sheet-t-55
  • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Grupo de productosTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)53
  • Ancho (mm)1054
  • Profundidad (mm)1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Eslovaquia
Hungría
Lituania
Países Bajos
Polonia
República Checa
Serbia