Publique sus productos
Trapezoidal Sheet T-80
BP2

Trapezoidal Sheet T-80

Traducido por Google,

La lámina trapezoidal T-80 es un producto que ofrece parámetros de desempeño muy favorables - como perfil estructural con una altura de 80 mm, también proporciona un gran ancho efectivo de cobertura. Su resistencia permite aumentar la distancia entre los puntos de apoyo manteniendo los parámetros necesarios para la transferencia de las cargas requeridas en el diseño.

Especificaciones
  • Effective width: 1130 mm
    Total width: ~1165 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,70 - 1,50 mm
    Height profile: 82 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatrapezoidal-sheet-t-80
  • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Grupo de productosTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)82
  • Ancho (mm)1165
  • Profundidad (mm)1.5
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Eslovaquia
Hungría
Lituania
Países Bajos
Polonia
República Checa
Serbia