Publique sus productos
Trapezoidal Sheet T-7
BP2

Trapezoidal Sheet T-7

Traducido por Google,

La chapa trapezoidal T-7 es un perfil de uso común para puertas de garaje, en viviendas de contenedores, y también como plafón en el color de una cubierta o un revestimiento similar a la madera.

Especificaciones
  • Effective width: 1177 mm
    Total width: ~1210 mm
    Max recommended sheet length: 6000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 7 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatrapezoidal-sheet-t7
  • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Grupo de productosTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-09-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7
  • Ancho (mm)1210
  • Profundidad (mm)1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Eslovaquia
Hungría
Lituania
Países Bajos
Polonia
República Checa
Serbia