Publique sus productos
ZET ROOF
ZET ROOF
ZET ROOF
    BP2

    ZET ROOF

    Traducido por Google,

    La forma de la Teja modular ZET recuerda a los productos cerámicos tradicionales, lo que la hace apta tanto para la construcción tradicional como para la moderna.

    El producto está cubierto por una garantía del fabricante de hasta 55 años.

    Especificaciones
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: ~1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciazet-roof
    • Familia de productoROOF TILES
    • Grupo de productosMODULAR SERIES
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)1212
    • Profundidad (mm)0.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Bulgaria
    Eslovaquia
    Hungría
    Lituania
    Países Bajos
    Polonia
    República Checa
    Serbia