Publique sus productos
ZIPP
ZIPP
    BP2

    ZIPP

    Traducido por Google,

    El panel de techo ZIPP - comodidad y rápida instalación. Su amplio perfil permite techos excepcionalmente anchos, lo que reduce significativamente el tiempo de instalación del techo en comparación con los paneles de techo estándar.

    Especificaciones
    • Effective width1065 mm
      Overall width1102 mm
      Sheet thickness0,5 mm - 0,7 mm
      Panel height25 mm
      Panel lengthmin. 1000 mm / max. 10 000 mm
      Roof inclination angle> 9°
    Especificaciones técnicas
    • Referenciazipp
    • Familia de productoPANEL SERIES
    • Grupo de productosPANEL SERIES
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-06-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)1102
    • Profundidad (mm)0.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Bulgaria
    Eslovaquia
    Hungría
    Lituania
    Países Bajos
    Polonia
    República Checa
    Serbia