Publique sus productos
Brute FT® Floor Standing Combi Boilers (BFTCF)

Brute FT® Floor Standing Combi Boilers (BFTCF)

Traducido por Google,

Calderas combinadas de suelo Brute FT® (BFTCF)

Características del producto:

  • Alta eficiencia de condensación 95% AFUE
  • Presión de trabajo ASME 30 psi (207 kPa)
  • Sello ASME “H”
  • Intercambiador de calor de tubos de fuego de acero inoxidable con construcción soldada
  • Modulación completa del 100% al 10% (reducción de 10:1)
  • Control electrónico de modulación PID
  • Interfaz de usuario y pantalla de gran tamaño
  • Receptáculo para bomba de condensado (2 A máx.)
Especificaciones técnicas
  • Referenciabrute-high-efficiency-ft-series-floor-combi
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosBoilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México