Publique sus productos
XVers Powered by KOR Type H Hydronic Boiler, 1007H-4007H
Raypak

XVers Powered by KOR Type H Hydronic Boiler, 1007H-4007H

4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
Traducido por Google,

Presentamos XVers (impulsado por KOR)

Alimentado por el nuevo intercambiador de calor de tubo de fuego KOR de acero inoxidable de alta eficiencia de Raypak, XVers + KOR acumula más calor en un espacio más pequeño. Fabricado con maquinaria robótica de última generación con acero inoxidable duradero, el alto rendimiento y la confiabilidad a largo plazo se encuentran en el KOR de los XVers más nuevos de Raypak.

XVers (Powered by KOR) está disponible en tamaños de 1000 a 4000 MBTUH, lo que amplía nuestra confiable familia de calderas XVers.

  • Intercambiador de calor KOR: Construido con acero inoxidable para una vida más larga
  • Tamaño reducido: una de las calderas pirotubulares de condensación más compactas del mercado y cabe fácilmente a través de una puerta estándar
  • Alta eficiencia: listado ENERGY STAR y certificado de bajo NOx
  • Dynamic Protection™: la tecnología de autoprotección incorporada permite que XVers + KOR controle continuamente las condiciones de flujo y optimice el rendimiento
  • Controles VERSA IC®: control de temperatura modulante, límites de seguridad y programación de encendido combinados en una plataforma de control integrada fácil de usar
  • Conectividad Raymote™: Supervise, resuelva problemas, diagnostique y controle de forma remota los XVers + KOR con acceso instantáneo a información vital

4 a través de la puerta

Como la caldera pirotubular de condensación más corta del mercado, todos los modelos XVers + KOR caben fácilmente a través de una puerta estándar para una instalación conveniente, incluso cuando se levantan en un transpaleta. Es la única caldera de condensación de 4 mm que pasa por la puerta con facilidad.

Mantente conectado

Manténgase completamente conectado a todos sus sistemas Raypak a través de una única plataforma fácil de usar.

  • Ver y administrar sistemas en múltiples sitios
  • Permita el acceso de múltiples usuarios para una visibilidad y un control completos
  • Accesible en raymote.raypak.com o a través de la aplicación móvil Raymote
Especificaciones
    • All models fit through standard doorways
    • Up to 95.7% efficiency at full rate
    • 100% factory fire-tested
    • VERSA IC modulating controller with 7" color touchscreen display
    • Raymote Wi-Fi connectivity with data access, logging, alerts and factory assistance
    • Fault history with full diagnostics and 3D location shown on touchscreen
    • Illuminated display logo on front panel for quick & easy visual of boiler status
    • Maximum outlet water temperature: 200ºF
    • Maximum temperature set-point: 180ºF
    • Built-in flow meter with Raypak's Dynamic Protection prevents unnecessary cycling and extends the life of your heat exchanger
    • Cascade up to 8 boilers in parallel or sequential modulation modes
    • Certified for stainless steel, PVC, CPVC, and Centrotherm polypropylene venting
    • Minimum continuous inlet water temperature: 40ºF
    • Supports variable-speed and/or fixed-speed boiler and system pumps
    • Three pump control: system pump, boiler pump, DHW pump
    • Modbus RTU BMS, BACnet optional. Single BACnet gateway supports up to 8-unit cascade system.
    • Indoor/outdoor construction - standard
    • Limited 10-year heat exchanger warranty
    • Supports primary/secondary and primary piping
    • Freeze protection integrated with VERSA IC
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm
    • BAAQMD Rule 9-7-307.1 certified, Low NOx < 30 ppm
    • SJVAPCD Rule 4307 and 4308 propane certified, Low NOx < 30 ppm
    • Proudly assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • Referenciaxvers-kor-type-h
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosHydronic Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos