Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

MAXIPLAC Fibercement Roof Tile

Número de Artículo: brasilitrooftiles_maxiplac
Fabricante: Brasilit
Familia del producto: Fibercement roof tiles
Grupo del producto: Ondulada Roof Tiles
Anchura (mm): 1064
Altura (mm): 125
Fecha de publicación: 2018-04-03
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
The combination of elegance and low inclination.

Residential, Institutional, Commercial / Industrial


Material principal: Fibercement
Material secundario:
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil

Categoría BIMobject: Construcción - Cubiertas
Clasificación IFC: Roof
nombre UNSPSC: Roofing materials
código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L5213
Uniclass 1.4 Descripción: Fibre cement tiles
Uniclass 2.0 Código: SS-20-40-65-30
Uniclass 2.0 Descripción: Fibre Cement Profiled Sheet Roof Covering Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_30_40_65_30
Uniclass 2015 Descripción: Fibre cement profiled sheet roof covering systems
NBS Reference Código: 20-40-65-30
NBS Reference Descripción: Fibre Cement Profiled Sheet Roof Covering Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
Número OmniClass: 23-13 39 17
Título OmniClass: Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
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
Construction - Roof

Nombre Valor
Application Roof ; Residential ; Institutional ; Commercial ; Industrial
Colour grey
Core Material Fibre cement ; Fiber cement ; Cement Reinforced with Synthetic Strings
Height 125 mm
Intended Function Roof tiles ; Covers
Length 3,00m | 3,30m | 3,70m | 4,10m | 4,60m
Material Fibre cement ; Fiber cement ; Cement Reinforced with Synthetic Strings
Thickness 6 ; 8 mm
Width 1064 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 3,00m | 3,30m | 3,70m | 4,10m | 4,60m
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour grey
Material Fibre cement ; Fiber cement ; Cement Reinforced with Synthetic Strings

BIMobject®