Publique sus productos
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair

    F Armchair

    Traducido por Google,

    La silla F, diseñada por Rasmus Bækkel, es una versión contemporánea de la clásica silla shaker, fusionando la artesanía tradicional con la comodidad moderna y la geometría minimalista.

    La silla F está disponible en varias versiones con y sin reposabrazos, incluyendo acabados en roble aceitado y roble ahumado con cincha sintética, cincha de lino tejida a mano y el clásico cordón de papel danés. A pesar de su diseño de líneas sencillas, está diseñada para ofrecer comodidad y versatilidad, lo que la hace ideal para comedores, oficinas y salones.

    La silla encarna la simplicidad nórdica al tiempo que muestra una evolución en la artesanía a través de intrincadas técnicas de tejido y materiales atemporales.

    Especificaciones
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: FCCA-OOL-11, FCCA-OFU-04

      Polyester webbing on the seat.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaf-dining-chair-with-armrest
    • Familia de productodining chairs
    • Grupo de productosF dining chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)440
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 39 13
    • Título OmniClass Residential Kitchen and Dining Room Chairs