Publique sus productos
F Armchair with paper cord
F Armchair with paper cord
F Armchair with paper cord
F Armchair with paper cord
F Armchair with paper cord
F Armchair with paper cord

    F Armchair with paper cord

    Traducido por Google,

    La silla F, diseñada por Rasmus Bækkel, es una versión contemporánea de la clásica silla shaker, fusionando la artesanía tradicional con la comodidad moderna y la geometría minimalista.

    La silla F está disponible en varias versiones con y sin reposabrazos, incluyendo acabados en roble aceitado y roble ahumado con cincha sintética, cincha de lino tejida a mano y el clásico cordón de papel danés. A pesar de su diseño de líneas sencillas, está diseñada para ofrecer comodidad y versatilidad, lo que la hace ideal para comedores, oficinas y salones.

    La silla encarna la simplicidad nórdica al tiempo que muestra una evolución en la artesanía a través de intrincadas técnicas de tejido y materiales atemporales.

    Especificaciones
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: FCCA-OOL-01, FCCA-OFU-01

      Seat weaved with natural paper cord.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaf-dining-chair-with-armrest-paper-cord
    • Familia de productodining chairs
    • Grupo de productosF dining chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)440
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPapel
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 39 13
    • Título OmniClass Residential Kitchen and Dining Room Chairs