Publique sus productos
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool

    HB Stool

    Traducido por Google,

    El taburete HB es una encarnación atemporal del diseño danés, donde la estética minimalista se combina con una artesanía meticulosa.

    Definido por líneas arquitectónicas limpias y curvas suaves, refleja el equilibrio característico de Hans Bølling entre simplicidad y detalle refinado. Diseñado como pieza independiente y complemento perfecto del sillón HB, el taburete ofrece versatilidad y elegancia.

    Fabricado con orgullo en Dinamarca, el taburete HB se adapta perfectamente a diversos interiores, desde residencias contemporáneas hasta entornos de hospitalidad sofisticados, lo que lo convierte en una declaración de diseño duradera y funcional.

    Especificaciones
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Seat avaliable in leather or fabric upholstery option.

      Reference number: BO40-OOL, BO40-OFU

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahb-stool
    • Familia de productostools
    • Grupo de productosHB stool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)42
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniClass Residential Stools