Publique sus productos
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair

    Jari Chair

    1.9 de 5 estrellas1.9(24 reseñas)
    Traducido por Google,

    Creada originalmente por OEO Studio para el restaurante INUA de Tokio, esta silla se ha convertido en una pieza esencial para comedores que valoran la serenidad y la comodidad. Su respaldo sin costuras ofrece una experiencia de asiento envolvente, mientras que sus esbeltas patas torneadas le aportan una expresión ligera y elegante.

    Fabricada con orgullo en roble europeo macizo en el taller danés de Brdr. Krüger con técnicas tradicionales de acabado manual. Cada componente se ensambla con meticulosa atención al detalle, se lija a mano para obtener un acabado suave y agradable al tacto, y se trata con aceite natural para proteger la madera y conservar su carácter auténtico.

    Disponible en una selección de acabados y opciones de tapizado, la silla de comedor Jari está diseñada para ser atemporal y duradera.

    Especificaciones
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Seat avaliable in different leather or fabric upholstery options. 

      Reference number: JACA-OOL, JACA-OFU

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajari-chair
    • Familia de productochairs
    • Grupo de productosJari chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)78
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs