Publique sus productos
Pauline Comfort Bar Stool 65cm
Pauline Comfort Bar Stool 65cm
Pauline Comfort Bar Stool 65cm
Pauline Comfort Bar Stool 65cm
Pauline Comfort Bar Stool 65cm
Pauline Comfort Bar Stool 65cm
Pauline Comfort Bar Stool 65cm
Pauline Comfort Bar Stool 65cm

    Pauline Comfort Bar Stool 65cm

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    El taburete de bar Pauline es una pieza refinada y versátil que encarna el espíritu del diseño moderno danés de mediados de siglo, combinando artesanía, funcionalidad y estética atemporal.

    Diseñado por OEO Studio, presenta una construcción sencilla pero elegante, con asiento tapizado, patas de madera o metal, disponible con o sin respaldo y en tres alturas. Su silueta estilizada y su diseño sobrio lo hacen ideal tanto para entornos domésticos como de hostelería, desde cocinas hasta restaurantes de alta gama y vestíbulos de hotel. Es posible personalizar el taburete con diferentes opciones de tapizado.

    Fabricada con orgullo en Dinamarca, Pauline lleva el nombre de la esposa de Ernst Krüger, la segunda generación del Sr. Krüger, en honor a un legado de diseño minucioso y artesanía excepcional.

    Especificaciones
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: PA66-OOL, PA66-OFU

      Seat  and backrest available in various leather upholstery options. 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapauline-comfort-bar-stool-65
    • Familia de productostools
    • Grupo de productosPauline stool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)950
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • Número OmniClass23-21 23 39 13
    • Título OmniClass Residential Kitchen and Dining Room Chairs