Publique sus productos
Extra C-Tap | Still | Sparkling | Hot with medium boiler
Extra C-Tap | Still | Sparkling | Hot with medium boiler
Extra C-Tap | Still | Sparkling | Hot with medium boiler
Extra C-Tap | Still | Sparkling | Hot with medium boiler
Extra C-Tap | Still | Sparkling | Hot with medium boiler
Extra C-Tap | Still | Sparkling | Hot with medium boiler
    BRITA

    Extra C-Tap | Still | Sparkling | Hot with medium boiler

    Traducido por Google,

    Extra C-Tap | Sin gas | Con gas | Caliente con caldera media

    Extra C-Tap es nuestro dispensador de agua exclusivo con un diseño excepcional y tecnología de vanguardia.

    • Inteligente y elegante: grifo de diseño de acero inoxidable cepillado con panel táctil de vidrio sobre la encimera; filtro, carbonatador, enfriador y caldera fuera de la vista debajo
    • Cinco tipos de agua: sin enfriar o fría, con gas y con gas, además de agua caliente instantánea, por ejemplo, para té.
    • Distintivamente BRITA: grifo de primera calidad con alimentación por red, además de la última tecnología de filtrado y dispensación BRITA con características avanzadas de higiene y seguridad
    • Adáptelo a sus necesidades: dos tamaños de caldera, panel de fácil acceso opcional y más…
    • Complemento perfecto junto a tu cafetera
    Especificaciones
    • Hygiene Features: Standard hygiene feature with ThermalGate™

      Water types: Unchilled still, Chilled still, Chilled sparkling, Chilled semi-sparkling, Hot

      Easy Acces Panel (EAP) compatibility: Yes

      Cooling capacity: 85l/h

      Filtration System: 
      CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts, Reductionof long-lasting chemicals PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) by over99% (NSF/ANSI Standard 53).
      Hot water dispensers are additionally equipped with our PURITY C filter. The filter reduces carbonate hardness, helping to prevent limescale. It also removes substances from the water that could have a negative impact on taste.

      Dispensing Height:  330mm 

      Max flow rate: 2l/min still water, 1,6l/min sparkling water, 1,6l/ min hot water

      Weight: Tap: 1.9 kg; Undercounter appliance (Cooler): 38.5 kg, Undercounter appliance (Medium boiler): 7.8 kg

      Measurement WxHxD: Cooler: 272 x 490 x 473 mm; Medium boiler: 230 x 415 x 234 mm, Tap: 134 x 409 x 269 mm

      Max power consumption Cooler: 540 W

      Max power consumption Boiler: 2,1 KW

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabrita-extra-c-tap-still-sparkling-hot-mboiler
    • Familia de productoWater Dispenser
    • Grupo de productosTap System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África