Publique sus productos
Fill Pro Freestanding | Still | Sparkling
Fill Pro Freestanding | Still | Sparkling
Fill Pro Freestanding | Still | Sparkling
    BRITA

    Fill Pro Freestanding | Still | Sparkling

    Traducido por Google,

    Fill Pro Independiente
    Fill Pro Freestanding es la encimera de Fill pro combinada con un gabinete base dedicado para una instalación más flexible y un dispensador de alta capacidad de enfriamiento que sirve higiénicamente hidratación de cuatro tipos de agua en hoteles, restaurantes, oficinas y eventos.

    • Potente rendimiento de alto volumen de extracción a través del sistema de enfriamiento del banco de hielo: ideal para llenados constantes de botellas
    • Cuatro tipos de agua: fría y sin enfriar, sin gas, con gas y semi con gas para adaptarse a los gustos personales
    • Instalación flexible sin necesidad de renovación como unidad independiente de acero inoxidable cepillado en áreas de alto tráfico como comedores, para un servicio de agua elegante y agradable
    • TwinFilling duplica la eficiencia del servicio al llenar dos botellas o vasos simultáneamente. Los restaurantes, bares, hoteles, grandes oficinas y eventos concurridos se atienden fácilmente
    • SmoothFinishing llena elegantemente botellas y vasos automáticamente, sin desbordamientos, para que pueda presionar el botón, alejarse y recoger porciones perfectas

    Beneficios

    El dispensador de agua más potente de BRITA con la mayor capacidad de refrigeración está diseñado para el llenado rápido de botellas dobles o vasos dobles en restaurantes, bares, hoteles, grandes oficinas y eventos concurridos.

    Instalación de grifo elegante y de bajo perfil sin tanques, filtros o mangueras antiestéticos.

    Posicionamiento preciso de los recipientes en las guías de la bandeja de goteo y control preciso de las porciones sin desperdiciar una gota de agua. Presiona el botón, aléjate. Recolectar.

    Piensa en tiempo futuro . Cambiar de agua preembotellada a un dispensador reduce las emisiones de CO 2 hasta en un 86 % y evita que se fabriquen 4 mil millones de botellas de plástico al año.

    Especificaciones
    • Hygiene Features:  standard hygiene feature with ThermalGate™ to avoid retrograde contamination. 

      Water types: Unchilled still, Chilled still, Chilled sparkling, Chilled semi-sparkling

      Cooling capacity: 120l/h 

      Filtration System TG Version: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts, Reductionof long-lasting chemicals PFAS by over99% (NSF/ANSI Standard 53)

      Dispensing Height:345 mm 

      Max flow rate: 2 l/min (flow rate for unchilled still water may differ based on onsite water pressure)

      Weight: Dispenser 42 kg | Base cabinet: 22kg | Base plate: 10kg 

      Measurement WxHxD: 401 x 1454 x 563 mm

      Max power consumption Cooler: 529 W


    Especificaciones técnicas
    • Referenciabrita-fill-pro-freestanding-still-sparkling
    • Familia de productoWater Dispenser
    • Grupo de productosFreestanding System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África