Llenar T-Tap
Dispensador de potencia minimalista con tres diseños para instalación en mostrador en hoteles, restaurantes, oficinas y eventos.
Beneficios
El dispensador de agua más potente de BRITA con la mayor capacidad de refrigeración está diseñado para el llenado rápido de botellas dobles o vasos dobles en restaurantes, bares, hoteles, grandes oficinas y eventos concurridos.
Instalación de grifo elegante y de bajo perfil sin tanques, filtros o mangueras antiestéticos.
Posicionamiento preciso de los recipientes en las guías de la bandeja de goteo y control preciso de las porciones sin desperdiciar una gota de agua. Presiona el botón, aléjate. Recolectar.
Piensa en tiempo futuro . Cambiar de agua preembotellada a un dispensador reduce las emisiones de CO 2 hasta en un 86 % y evita que se fabriquen 4 mil millones de botellas de plástico al año.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | África |
|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Egipto |
Austria | ||
Bélgica | ||
Dinamarca | ||
España | ||
Finlandia | ||
Francia | ||
Irlanda | ||
Italia | ||
Luxemburgo | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
Suecia | ||
Suiza |