Encimera compacta superior
Su héroe de oficina dispensador de agua compacto, de bajo consumo de energía y sin compromisos. Disponible como modelo de sobremesa o de pie. Un dispensador de agua que se adapta a diversos entornos pequeños, como cocinas para el personal, salones, salas de conferencias y vestíbulos.
Beneficios
Tamaño reducido, sin concesiones gracias a un perfil de unidad bajo y una eficiencia de bajo coste de funcionamiento. Sirve incluso en los espacios más reducidos como unidad de mostrador o de pie con el gabinete base opcional.
La práctica altura garantiza que Top Compact tenga una altura de dispensación de 30 cm , ideal para llenar vasos y la mayoría de botellas y garrafas.
Manténgase fresco con una selección de agua con gas sin enfriar, sin gas o con gas para mantener a su personal y visitantes hidratados con porciones preprogramables de agua fresca.
Temperatura ajustable para adaptarse a su entorno, la temperatura del agua se puede ajustar a uno de los cuatro ajustes entre 4 °C y 10 °C durante la instalación.
Higiene fiable gracias a la potente función ThermalGate™ (desinfección térmica) que protege el dispensador contra la contaminación, por ejemplo, al toser o tocar.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Francia |
Irlanda |
Luxemburgo |
Países Bajos |
Suiza |