Publique sus productos
Top Compact Floorstanding Still & Sparkling
BRITA

Top Compact Floorstanding Still & Sparkling

Traducido por Google,

Encimera compacta superior
Su héroe de oficina dispensador de agua compacto, de bajo consumo de energía y sin compromisos. Disponible también como modelo de pie. Un dispensador de agua que se adapta a diversos entornos pequeños, como cocinas para el personal, salones, salas de conferencias y vestíbulos.

  • Tres tipos de agua: sin gas sin refrigerar, sin gas refrigerada y con gas refrigerada para una hidratación superior en forma de factor pequeño
  • Complemento perfecto junto a tu cafetera
  • Esbelto y ecológico: el bajo consumo de energía y el refrigerante natural R600a ahorran energía de forma respetuosa con el medio ambiente
  • Diseño compacto: de encimera o independiente (con mueble bajo). Una altura de dispensación de 30 cm es ideal para vasos, botellas o garrafas
  • La experiencia en filtración de BRITA conserva los minerales, reduce el cloro y los metales y elimina partículas gruesas, bacterias y quistes
  • Higiene y seguridad siempre en guardia con la potente protección contra la contaminación y detección de fugas BRITA ThermalGate™ de serie.

Beneficios

Tamaño reducido, sin concesiones gracias a un perfil de unidad bajo y una eficiencia de bajo coste de funcionamiento. Sirve incluso en los espacios más reducidos como unidad de mostrador o de pie con el gabinete base opcional.

La práctica altura garantiza que Top Compact tenga una altura de dispensación de 30 cm , ideal para llenar vasos y la mayoría de botellas y garrafas.

Manténgase fresco con una selección de agua con gas sin enfriar, sin gas o con gas para mantener a su personal y visitantes hidratados con porciones preprogramables de agua fresca.

Temperatura ajustable para adaptarse a su entorno, la temperatura del agua se puede ajustar a uno de los cuatro ajustes entre 4 °C y 10 °C durante la instalación.

Higiene fiable gracias a la potente función ThermalGate™ (desinfección térmica) que protege el dispensador contra la contaminación, por ejemplo, al toser o tocar.

Especificaciones
  • Hygiene Features: Top Compact is equipped with the standard hygiene feature with ThermalGate™.

    Water types: Unchilled still, Chilled still, Chilled sparkling

    Cooling capacity: 15l/h

    Filtration System TG Version: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts, Reductionof long-lasting chemicals PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) by over99% (NSF/ANSI Standard 53)

    Dispensing Height: 300mm with drip tray | 330mm without drip tray

    Max flow rate: 2l/min

    Weight of the dispenser: 16 kg | Base cabinet: 16kg | Optional base plate for more stability: 7kg

    Measurement WxHxD: 264 x 1292 x 436 mm

    Max power consumption Cooler: 117 W 

Especificaciones técnicas
  • Referenciabrita-top-compact-freestanding-still-sparkling-copy-copy
  • Familia de productoWater Dispenser
  • Grupo de productosFreestanding System
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2023-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Francia
Irlanda
Luxemburgo
Países Bajos
Suiza