Publique sus productos
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
    BRITA

    Top Compact Still Floorstanding

    Traducido por Google,

    Alambique de suelo compacto de alta gama
    Su dispensador de agua compacto, de bajo consumo y sin concesiones: el héroe de la oficina. Disponible en versión de mostrador o de pie, este dispensador de agua se adapta a diversos entornos pequeños, como cocinas para el personal, salones, salas de conferencias y vestíbulos.

    • Dos tipos de agua: elige entre   Agua sin enfriar y agua fría sin enfriar, con función de temperatura ajustable para una hidratación premium en formato pequeño.
    • Eficiente y ecológico: su bajo consumo de energía y el refrigerante natural R600a lo convierten en una opción respetuosa con el medio ambiente.
    • Diseño compacto: con una altura de dispensación de 30 cm, es ideal para vasos, botellas o jarras y el complemento perfecto para su máquina de café, incluso en los espacios más estrechos.
    • Experiencia en filtración BRITA: conserva minerales, reduce el cloro, los PFAS, los metales y elimina partículas gruesas, bacterias y quistes.
    • Higiene confiable: la función de desinfección térmica ThermalGate™ protege el dispensador contra la contaminación causada por factores externos como la tos o el tacto.

    Especificaciones
    • Hygiene Features: Top Compact Still is equipped with the standard hygiene feature with ThermalGate™.

      Water types: Unchilled still, Chilled still

      Cooling capacity: 22l/h or 5-25 regular users 

      Filtration System TG Version: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts, reductionof long-lasting chemicals PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) by over99% (NSF/ANSI Standard 53)

      Dispensing Height: 300mm with drip tray | 330mm without drip tray

      Max flow rate: 2l/min

      Weight of the dispenser: 15 kg

      Measurement WxHxD: 264 x 382 x 436 mm

      Max power consumption Cooler: 83 W 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabrita-top-compact-still-floorstanding
    • Familia de productoWater Dispenser
    • Grupo de productosFreestanding System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)382
    • Ancho (mm)264
    • Profundidad (mm)436
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC011779
    • Nombre ETIMWatercooler
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_15
    • Descripción Uniclass 2015Cold drink dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Francia
    Irlanda
    Luxemburgo
    Países Bajos
    Suiza