Publique sus productos
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
    BRITA

    Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still

    Traducido por Google,

    Top Pro Independiente


    Top pro Freestanding es esencialmente el modelo de encimera Top Pro instalado con gabinete base dedicado, adecuado para diversos entornos. Se adapta a las necesidades de las empresas y de la sanidad.

    • Dispensación ilimitada de agua sin gas, sin gas, sin gas y con gas
    • También disponible como versión sin gas Top Pro, dispensando agua sin gas sin enfriar y agua sin gas enfriada solamente
    • Top Pro está disponible con pantalla táctil y dos versiones de botones de dosificación: con botón táctil o con botón de dosificación mecánico para dosificar, por ejemplo, con guantes.
    • Ingeniería alemana de precisión para una higiene constante con la opción HygienePlus, en la que confía la industria sanitaria desde hace más de 20 años
    • Campeón de la sostenibilidad: refrigerante natural R290 y una huella de CO 2 un 86 % menor que la del agua preembotellada
    • Capacidad flexible: dos versiones para consumo medio o alto, ambas con filtros fabricados por BRITA
    • Complemento perfecto junto a la cafetera

    Beneficios

    Recuperación rápida de enfriamiento para una mejor hidratación: la tecnología de bloque de enfriamiento de aluminio compacto ayuda a reducir el peso y el tamaño de la unidad al tiempo que brinda una hidratación de 50 l/h o 85 l/h para el bienestar y la productividad de su personal, visitantes e invitados.

    Higiene sobresaliente: Top Pro está disponible La protección triple avanzada HygienePlus de BRITA está diseñada para entornos con estrictos requisitos de higiene, como fábricas, hospitales, compañías farmacéuticas, residencias de ancianos y productores de alimentos.

    Porciones preestablecidas: con solo presionar un botón, el dispensador emite automáticamente una porción predefinida de agua para vasos o botellas.

    La seguridad es lo primero: cierre automático de agua, sensores en la base de la bandeja y tiempo máximo de dispensación.

    Rápida recopilación y análisis de datos: obtenga información sobre el consumo de agua y la capacidad del filtro a través del menú de estadísticas.

    Interfaz fácil de usar: con pantalla táctil y texto sin formato, lo que facilita la supervisión del sistema, el ajuste de la configuración y la recuperación de información en varios idiomas.

    Especificaciones
    • Hygiene Features: Available as Top Pro TG with the standard hygiene feature with ThermalGate™ or as Top Pro HP (HygienePlus version) with the outstanding hygiene features for hygienic sensitive environment. 

      Water types: Unchilled still, Chilled still, Chilled sparkling, Chilled semi-sparkling | Still only version: Unchilled still and Chilled still 

      Easy Acces Panel (EAP) compatibility: Yes

      Cooling capacity: available in 2 capacity version: for moderate consumption with 50l/h or for high consumption with 85l/h

      Filtration System TG Version: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts. 
      Filtration System HP Version: CLARITY Protect and additionally CLARITY Safe X3 -  Filters out 99.99999 % of bacteria and 99.95 % of cysts. The HygienePlus dispensers meets the most stringent drinking water standards including 2020/2184 EU directive and German TrinkwV.
      Reductionof long-lasting chemicals PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) by over99% (NSF/ANSI Standard 53).

      Dispensing Height: 330mm 

      Max flow rate: 2l/min still water |1,6l/min sparkling water,

      Weight of the dispenser: 38 kg | Base cabinet: 16kg | Optional base plate for more stability: 7kg 

      Measurement WxHxD: 278 x 1440 x 518 mm 

      Max power consumption Cooler: 540 W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabrita-top-pro-freestanding-still-sparkling
    • Familia de productoWater Dispenser
    • Grupo de productosFreestanding System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África