Encimera profesional superior
Modelo de encimera para ambientes diversos. Se adapta a las necesidades de las empresas y de la sanidad.
Beneficios
Recuperación rápida de enfriamiento para una mejor hidratación: la tecnología de bloque de enfriamiento de aluminio compacto ayuda a reducir el peso y el tamaño de la unidad al tiempo que brinda una hidratación de 50 l/h o 85 l/h para el bienestar y la productividad de su personal, visitantes e invitados.
Higiene sobresaliente: Top Pro está disponible La protección triple avanzada HygienePlus de BRITA está diseñada para entornos con estrictos requisitos de higiene, como fábricas, hospitales, compañías farmacéuticas, residencias de ancianos y productores de alimentos.
Porciones preestablecidas: con solo presionar un botón, el dispensador emite automáticamente una porción predefinida de agua para vasos o botellas.
La seguridad es lo primero: cierre automático de agua, sensores en la base de la bandeja y tiempo máximo de dispensación.
Rápida recopilación y análisis de datos: obtenga información sobre el consumo de agua y la capacidad del filtro a través del menú de estadísticas.
Interfaz fácil de usar: con pantalla táctil y texto sin formato, lo que facilita la supervisión del sistema, el ajuste de la configuración y la recuperación de información en varios idiomas.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | África |
|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Egipto |
Austria | ||
Bélgica | ||
Dinamarca | ||
España | ||
Finlandia | ||
Francia | ||
Irlanda | ||
Italia | ||
Luxemburgo | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
Suecia | ||
Suiza |