Publique sus productos
Brucha acoustic wall panel
Brucha acoustic wall panel
Brucha acoustic wall panel
Brucha acoustic wall panel
    BRUCHA

    Brucha acoustic wall panel

    Traducido por Google,
    Exterior •Lado visto Revestimiento de poliéster de 25 μm con film protector de PVC (protege de la radiación solar). La película debe retirarse a más tardar 10 semanas después de la fecha de producción (visible en la junta longitudinal del panel). •Perfil 1 - 6 •Calibre de metal: 0,6 mm (calibre de metal menor bajo pedido) Interior •Lado visto Revestimiento de poliéster de 25 μm con una película protectora de PVC (protege contra la radiación solar). La película debe retirarse a más tardar 10 semanas después de la fecha de producción (visible en la junta longitudinal del panel). •Perfil 2 •Proporción de orificios: 32,5 % •Diámetro del orificio: orificio redondo de 3 mm, desplazado •Agujeros: DIN RV 3-5 (R3T5) (730-000) •Calibre de metal: 0,6 mm (calibre de metal más pequeño bajo pedido) Núcleo de aislamiento •Lana de fibra mineral estructural, orientada a la red •Aglutinación resistente al cizallamiento con cubiertas de chapa de acero •Densidad aprox. 120 kg/m³, 140 kg/m³ disponibles bajo pedido Conexión del panel •Interconexión de ranura machihembrada; los paneles se entrelazan con precisión sin puente térmico. Difusión de vapor • Debido a la cubierta interior permeable al vapor, el uso como pared exterior para cuartos húmedos y edificios calefaccionados solo es posible de forma condicional o no se recomienda. Monitoreo independiente •Pruebas nacionales e internacionales, estándares de calidad
    Especificaciones
    • EXTERIOR:
      • Exposed side 25 μm polyester coating with a PVC protective film (protects
      against solar radiation). The film must be removed no later than 10 weeks after
      the production date (visible on the longitudinal joint of the panel).
      • Profile 1 = Standard, for other profiles see WP-A profiles
      • Metal gauge: 0.6 mm (smaller metal gauge on request)

      INTERIOR:
      • Exposed side 25 μm polyester coating with a PVC protective film (protects
      against solar radiation). The film must be removed no later than 10 weeks after
      the production date (visible on the longitudinal joint of the panel).
      • Profile 2
      • Hole proportion: 32.5 %
      • Bore diameter: 3 mm round bore, offset (5 mm distance)
      • Holes: DIN RV 3-5 (R3T5) (730-000)
      • Metal gauge: 0.6 mm (smaller metal gauge on request)

      INSULATION CORE:
      • Structural, web-oriented mineral fibre wool
      • Securely attached to the sheet steel shell
      • Density approx. 120 kg/m³, 140 kg/m³ available on request
      • Mat: glass fibre mat SM60/10 as trickle protection

      FIRE BEHAVIOUR:
      • In accordance with EN 13501-1, Euroclass A2s1d0, non-combustible

      STANDARD COLORS:
      • In accordance with BASIC colour range

      PANEL CONNECTION:
      • Tongue and groove system in which the panels interlink precisely with no
      thermal bridge.

      VAPOUR DIFFUSION:
      • For use as an exterior wall in heated buildings - due to the vapour-permeable
      inside cover - it is mandatory to obtain technical clarification from a building
      physicist in advance.

      PANEL INSTALLATION: • When working with our products, please follow our installation guidelines at
      www.brucha.com/downloads.

      Standard DESIGN AND SURFACES
      Coil-coated, hot-dip galvanised steel sheet
      Concealed mounting

      Thickness: 60 mm - 240 mm
      Manufactured lenghts: max. 15,60m (extra-long transport of 13,6m)
      Sound insulation: ca. 32 dB (frequency dependet)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWP-A
    • Familia de productoSandwich Panel
    • Grupo de productosMineral fibre wool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniClass Wall Exteriors