Publique sus productos
Panel Sándwich Superwall® Frigo
Panel Sándwich Superwall® Frigo
Panel Sándwich Superwall® Frigo
Panel Sándwich Superwall® Frigo
Panel Sándwich Superwall® Frigo
Panel Sándwich Superwall® Frigo
Panel Sándwich Superwall® Frigo

    Panel Sándwich Superwall® Frigo

    Panel metálico para muros y falso plafón de cámaras y almacenes frigoríficos, tipo sándwich. Utilizado en Cámaras de congelación, conservación, almacenes frigoríficos, entre otros, Elemento de muro autoportante para construcción modular, Fachadas, falso plafón y divisiones internas.
    Especificaciones
    • Panele metálico para muros y falso plafón de cámaras y almacenes frigoríficos, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poliuretano expandido (PUR) o poliisocianurato (PIR) de alta densidad (40 kg/m3), y recubiertos por ambas caras de lámina de acero galvanizado prepintado. Características: - Alta resistencia mecánica que permite una mayor separación entre apoyos. - Óptimo aislamiento térmico y acústico. - Excelente acabado interior y exterior. - Ligero.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasuperwall-frigo-metecno
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de productosWall Panel Insulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-09-15
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Muro
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniClass Composite Wall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica
    Anguilla
    Argentina
    Antigua y Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brasil
    Bahamas
    Chile
    Barbados
    Colombia
    Belice
    Ecuador
    Bermudas
    Guayana Francesa
    Canadá
    Guyana
    Caribe Neerlandés
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Costa Rica
    Paraguay
    Cuba
    Perú